Login
Komponentenreferenz

Buckelschweißanlage AKE

Werkzeugwechsler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr

Werkzeugwechsler
Serie WWR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
2. Werkzeugwechsler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Highlights und Technische Daten
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP40
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht